Semikron Danfoss logo

27890212

SEMiX453GD12E4c

SEMiX 33c

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)450 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 33c
寸法150x163x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
旧部品番号27890212

一般仕様

特徴
総重量1.038 Kilogram
正味重量0.882 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix453gd12e4c-m04-27890212vm04">SEMiX453GD12E4c-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gd12e4c-27890212">SEMiX453GD12E4c</a>