Semikron Danfoss logo

27892130

SEMiX453GB17E4s

SEMiX 3s

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)450 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3s
寸法150x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
旧部品番号27892130

一般仕様

特徴
値
総重量0.349 Kilogram
正味重量0.289 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix453gb17e4s-m04-27892130vm04">SEMiX453GB17E4s-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gb17e4s-m06-27892130vm06">SEMiX453GB17E4s-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gb17e4s-27892130">SEMiX453GB17E4s</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SEMiX453GB17E4s is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.