Semikron Danfoss logo

27897405

SEMiX453GB17E4I43p

SEMiX 3p shunt

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)450 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3p shunt
寸法150x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsCurrent sensing shunt resistorUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
旧部品番号27897405

一般仕様

特徴
値
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix453gb17e4i43p-m04-27897405vm04">SEMiX453GB17E4I43p-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gb17e4i43p-m06-27897405vm06">SEMiX453GB17E4I43p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gb17e4i43p-m07-27897405vm07">SEMiX453GB17E4I43p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gb17e4i43p-27897405">SEMiX453GB17E4I43p</a>