27890141
SEMiX453GB12Vs
SEMiX 3s
27890141
Product specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Type | SEMiX 3s |
| チップ技術 | V-IGBT |
| トポロジー | Half-Bridge |
| ハウジング | SEMiX 3s |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 150x64x17 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 27890141 |
| 特徴 | Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMiX |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 450 A |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| 総重量 | 0.349 Kilogram |
| 正味重量 | 0.289 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |