Semikron Danfoss logo

27890140

SEMiX453GB12E4s

SEMiX 3s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)450 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3s
寸法150x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
Variants<a href="/products/p/semix453gb12e4s-m04-27890140vm04">SEMiX453GB12E4s-M04</a><a href="/products/p/semix453gb12e4s-m06-27890140vm06">SEMiX453GB12E4s-M06</a><a href="/products/p/semix453gb12e4s-m07-27890140vm07">SEMiX453GB12E4s-M07</a>
旧部品番号27890140

一般仕様

特徴
総重量0.349 Kilogram
正味重量0.289 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm