Semikron Danfoss logo

27897020

SEMiX453GB12E4I33p

SEMiX 3p shunt

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)450 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3p shunt
寸法150x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsCurrent sensing shunt resistorUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
Variants<a href="/products/p/semix453gb12e4i33p-m04-27897020vm04">SEMiX453GB12E4I33p-M04</a><a href="/products/p/semix453gb12e4i33p-m06-27897020vm06">SEMiX453GB12E4I33p-M06</a><a href="/products/p/semix453gb12e4i33p-m07-27897020vm07">SEMiX453GB12E4I33p-M07</a>
旧部品番号27897020

一般仕様

特徴
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm