Semikron Danfoss logo

27894424

SEMiX453GAL17E4p

SEMiX 3p

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)450 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3p
寸法150x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
旧部品番号27894424

一般仕様

特徴
値
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix453gal17e4p-m04-27894424vm04">SEMiX453GAL17E4p-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gal17e4p-m06-27894424vm06">SEMiX453GAL17E4p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gal17e4p-m07-27894424vm07">SEMiX453GAL17E4p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix453gal17e4p-27894424">SEMiX453GAL17E4p</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SEMiX453GAL17E4p is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.