27897530
SEMiX443KD22p
SEMiX 3p
27897530
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 580 A |
| 電圧 (V) | 2200 V |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 3p |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Rectifier PEP technology for enhanced power and environmental robustnessT<sub>jmax</sub> = 150°CNTC temperature sensorPress-fit pins as auxiliary contactsTerminal height 17 mmUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| サージ電流 (A) | 8200 A |
| 旧部品番号 | 27897530 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |