21919490
SEMiX405TMLI12E4B
SEMiX 5p
21919490
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 400 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 5p |
| 寸法 | 130x70x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Solderless assembling solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsIGBT 4 Trench Gate TechnologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientLow inductance caseReliable mechanical design with injection moulded terminals and reliable internal connectionsUL recognized file no. E63532NTC temperature sensor inside |
| 代表的なアプリケーション | UPSSolarMotor drives |
| 旧部品番号 | 21919490 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.39 Kilogram |
| 正味重量 | 0.39 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix405tmli12e4b-m04-21919490vm04">SEMiX405TMLI12E4B-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix405tmli12e4b-m06-21919490vm06">SEMiX405TMLI12E4B-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix405tmli12e4b-m07-21919490vm07">SEMiX405TMLI12E4B-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix405tmli12e4b-21919490">SEMiX405TMLI12E4B</a> |