Semikron Danfoss logo

27892076

SEMiX404GB17E4s

SEMiX 4s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)400 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 4s
寸法183x69x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
旧部品番号27892076

一般仕様

特徴
総重量0.46 Kilogram
正味重量0.39 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix404gb17e4s-m04-27892076vm04">SEMiX404GB17E4s-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix404gb17e4s-m06-27892076vm06">SEMiX404GB17E4s-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix404gb17e4s-27892076">SEMiX404GB17E4s</a>