27891106VM06
SEMiX402GAR066HDs-M06
SEMiX 2s, HALA HT
27891106VM06
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 400 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 2s |
| 寸法 | 117x64x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Matrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.279 Kilogram |
| 正味重量 | 0.24 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix402gar066hds-m04-27891106vm04">SEMiX402GAR066HDs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix402gar066hds-m06-27891106vm06">SEMiX402GAR066HDs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix402gar066hds-27891106">SEMiX402GAR066HDs</a> |
| バリアント | HALA HT |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA HT |
| 分類の説明 | The SEMiX402GAR066HDs-M06 is a 600 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free high temperature phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. During very first operation, the PCM starts to flow, spread out and fill the gaps between module and cooler. |