Semikron Danfoss logo

27891104

SEMiX402GAL066HDs

SEMiX 2s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)400 A
電圧 (V)600 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 2s
寸法117x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションMatrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter
旧部品番号27891104

一般仕様

特徴
総重量0.275 Kilogram
正味重量0.236 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix402gal066hds-m04-27891104vm04">SEMiX402GAL066HDs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix402gal066hds-m06-27891104vm06">SEMiX402GAL066HDs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix402gal066hds-27891104">SEMiX402GAL066HDs</a>