Semikron Danfoss logo

21920700

SEMiX365DH16

SEMiX 5p

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)484 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 5p
寸法130x70x17
技術Bridge
特徴Terminal height 17 mmSolderless assembling solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsNTC temperature sensor inside
代表的なアプリケーションInput Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
サージ電流 (A)2750 A
旧部品番号21920700

一般仕様

特徴
総重量0.42 Kilogram
正味重量0.39 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix365dh16-m04-21920700vm04">SEMiX365DH16-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix365dh16-m06-21920700vm06">SEMiX365DH16-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix365dh16-21920700">SEMiX365DH16</a>