27890830
SEMiX341D16s
SEMiX 13
27890830
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 348 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 13 |
| 寸法 | 138x71x17 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Terminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| サージ電流 (A) | 2000 A |
| 旧部品番号 | 27890830 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.375 Kilogram |
| 正味重量 | 0.29 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix341d16s-m04-27890830vm04">SEMiX341D16s-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix341d16s-27890830">SEMiX341D16s</a> |