27922900VM05
SEMiX305MLI12E4V2-M05
SEMiX 5p, HPTP
27922900VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 300 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 5p |
| 寸法 | 130x70x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Solderless assembling solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsIGBT 4 Trench Gate TechnologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientLow inductance caseReliable mechanical design with injection moulded terminals and reliable internal connectionsUL recognized file no. E63532NTC temperature sensor inside |
| 代表的なアプリケーション | Solar, Power Supply |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.475 Kilogram |
| 正味重量 | 0.39 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix305mli12e4v2-m04-27922900vm04">SEMiX305MLI12E4V2-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix305mli12e4v2-m05-27922900vm05">SEMiX305MLI12E4V2-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/semix305mli12e4v2-m06-27922900vm06">SEMiX305MLI12E4V2-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix305mli12e4v2-27922900">SEMiX305MLI12E4V2</a> |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SEMiX305MLI12E4V2-M05 is a 1200 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |