27895407VM04
SEMiX303GB17E4p-M04
SEMiX 3p, HALA P8
27895407VM04
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 300 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 3p |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix303gb17e4p-m04-27895407vm04">SEMiX303GB17E4p-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb17e4p-m06-27895407vm06">SEMiX303GB17E4p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb17e4p-m07-27895407vm07">SEMiX303GB17E4p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb17e4p-27895407">SEMiX303GB17E4p</a> |
| バリアント | HALA P8 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA P8 |
| 分類の説明 | The SEMiX303GB17E4p-M04 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA P8 (λ=3.4 W/mK). HALA P8 is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |