27890131
SEMiX303GB12Vs
SEMiX 3s
27890131
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 300 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 3s |
| 寸法 | 150x64x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | V-IGBT |
| Features | Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| 旧部品番号 | 27890131 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.349 Kilogram |
| 正味重量 | 0.289 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12vs-m04-27890131vm04">SEMiX303GB12Vs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12vs-m06-27890131vm06">SEMiX303GB12Vs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12vs-m07-27890131vm07">SEMiX303GB12Vs-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12vs-27890131">SEMiX303GB12Vs</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SEMiX303GB12Vs is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |