Semikron Danfoss logo

27890130

SEMiX303GB12E4s

SEMiX 3s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)300 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3s
寸法150x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
旧部品番号27890130

一般仕様

特徴
総重量0.349 Kilogram
正味重量0.289 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12e4s-m04-27890130vm04">SEMiX303GB12E4s-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12e4s-m06-27890130vm06">SEMiX303GB12E4s-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12e4s-m07-27890130vm07">SEMiX303GB12E4s-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12e4s-27890130">SEMiX303GB12E4s</a>