27895007
SEMiX303GB12E4p
SEMiX 3p
27895007
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 300 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 3p |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| 旧部品番号 | 27895007 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12e4p-m04-27895007vm04">SEMiX303GB12E4p-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12e4p-m06-27895007vm06">SEMiX303GB12E4p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12e4p-m07-27895007vm07">SEMiX303GB12E4p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix303gb12e4p-27895007">SEMiX303GB12E4p</a> |