Semikron Danfoss logo

27890820

SEMiX302KT16s

SEMiX 2s

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)300 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 2s
寸法117x64x17
技術Thyristor / Diode
FeaturesTerminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションInput Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
サージ電流 (A)8000 A
旧部品番号27890820

一般仕様

特徴
値
総重量0.279 Kilogram
正味重量0.24 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix302kt16s-m04-27890820vm04">SEMiX302KT16s-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302kt16s-m06-27890820vm06">SEMiX302KT16s-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302kt16s-m07-27890820vm07">SEMiX302KT16s-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302kt16s-27890820">SEMiX302KT16s</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SEMiX302KT16s is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.