27890822
SEMiX302KH16s
SEMiX 2s
27890822
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 300 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 2s |
| 寸法 | 117x64x17 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Terminal height 17 mmChips soldered directly to insulated substrate |
| 代表的なアプリケーション | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| サージ電流 (A) | 8000 A |
| 旧部品番号 | 27890822 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.279 Kilogram |
| 正味重量 | 0.24 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix302kh16s-m04-27890822vm04">SEMiX302KH16s-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302kh16s-m06-27890822vm06">SEMiX302KH16s-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302kh16s-27890822">SEMiX302KH16s</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SEMiX302KH16s is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |