27890800
SEMiX302KD16s
SEMiX 2s
27890800
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 300 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 2s |
| 寸法 | 117x64x17 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Terminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| Variants | <a href="/products/p/semix302kd16s-m04-27890800vm04">SEMiX302KD16s-M04</a><a href="/products/p/semix302kd16s-m06-27890800vm06">SEMiX302KD16s-M06</a> |
| サージ電流 (A) | 7500 A |
| 旧部品番号 | 27890800 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.279 Kilogram |
| 正味重量 | 0.24 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |