Semikron Danfoss logo

27890470VM06

SEMiX302GB176HDs-M06

SEMiX 2s, HALA HT
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: すべてのパワーモジュール, SEMiX® Spring, IGBT モジュール

製品仕様

特徴
製品の状態Discontinued
原産国Slovakia
電流 (A)200 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 2s
寸法117x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders

一般仕様

特徴
総重量0.279 Kilogram
正味重量0.24 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix302gb176hds-m04-27890470vm04">SEMiX302GB176HDs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302gb176hds-m06-27890470vm06">SEMiX302GB176HDs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302gb176hds-27890470">SEMiX302GB176HDs</a>
バリアントHALA HT
分類の簡単な説明Module + Phase Change Material HALA HT
分類の説明The SEMiX302GB176HDs-M06 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free high temperature phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. During very first operation, the PCM starts to flow, spread out and fill the gaps between module and cooler.