Semikron Danfoss logo

27890470

SEMiX302GB176HDs

SEMiX 2s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)200 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 2s
寸法117x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
旧部品番号27890470

一般仕様

特徴
総重量0.275 Kilogram
正味重量0.236 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm