Semikron Danfoss logo

27890121

SEMiX302GB12Vs

SEMiX 2s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)300 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 2s
寸法117x64x17
技術IGBT
チップ技術V-IGBT
特徴Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Variants<a href="/products/p/semix302gb12vs-m04-27890121vm04">SEMiX302GB12Vs-M04</a><a href="/products/p/semix302gb12vs-m06-27890121vm06">SEMiX302GB12Vs-M06</a>
旧部品番号27890121

一般仕様

特徴
総重量0.275 Kilogram
正味重量0.236 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm