27890120VM06
SEMiX302GB12E4s-M06
SEMiX 2s, HALA HT
27890120VM06
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 300 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 2s |
| 寸法 | 117x64x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.279 Kilogram |
| 正味重量 | 0.24 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix302gb12e4s-m04-27890120vm04">SEMiX302GB12E4s-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302gb12e4s-m05-27890120vm05">SEMiX302GB12E4s-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302gb12e4s-m06-27890120vm06">SEMiX302GB12E4s-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302gb12e4s-m07-27890120vm07">SEMiX302GB12E4s-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302gb12e4s-27890120">SEMiX302GB12E4s</a> |
| バリアント | HALA HT |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA HT |
| 分類の説明 | The SEMiX302GB12E4s-M06 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free high temperature phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. During very first operation, the PCM starts to flow, spread out and fill the gaps between module and cooler. |