27890120VM04
SEMiX302GB12E4s-M04
SEMiX 2s, HALA P8
27890120VM04
Product specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Type | SEMiX 2s |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| トポロジー | Half-Bridge |
| ハウジング | SEMiX 2s |
| バリアント | HALA P8 |
| 代表的なアプリケーション | Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 117x64x17 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMiX |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 300 A |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| 総重量 | 0.279 Kilogram |
| 正味重量 | 0.24 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |