Semikron Danfoss logo

27892120VM05

SEMiX302GAL17E4s-M05

SEMiX 2s, HPTP

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)300 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 2s
寸法117x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding

一般仕様

特徴
総重量0.279 Kilogram
正味重量0.24 Kilogram

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix302gal17e4s-m04-27892120vm04">SEMiX302GAL17E4s-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302gal17e4s-m05-27892120vm05">SEMiX302GAL17E4s-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302gal17e4s-m06-27892120vm06">SEMiX302GAL17E4s-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix302gal17e4s-27892120">SEMiX302GAL17E4s</a>
バリアントHPTP
分類の簡単な説明Module + High Performance Thermal Paste (HPTP)
分類の説明The SEMiX302GAL17E4s-M05 is a 1700 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime.