Semikron Danfoss logo

27892120

SEMiX302GAL17E4s

SEMiX 2s

Product specifications

Characteristic
Value
TypeSEMiX 2s
チップ技術IGBT 4 (Trench)
トポロジーChopper/Booster
ハウジングSEMiX 2s
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
原産国Slovakia
寸法117x64x17
技術IGBT
旧部品番号27892120
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインSEMiX
電圧 (V)1700 V
電流 (A)300 A

General specifications

Characteristic
Value
総重量0.275 Kilogram
正味重量0.236 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm