21920620
SEMiX245DH16
SEMiX 5p
21920620
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 336 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 5p |
| 寸法 | 130x70x17 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Terminal height 17 mmSolderless assembling solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsNTC temperature sensor inside |
| 代表的なアプリケーション | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| サージ電流 (A) | 1800 A |
| 旧部品番号 | 21920620 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.42 Kilogram |
| 正味重量 | 0.39 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix245dh16-m04-21920620vm04">SEMiX245DH16-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix245dh16-m06-21920620vm06">SEMiX245DH16-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix245dh16-m07-21920620vm07">SEMiX245DH16-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix245dh16-21920620">SEMiX245DH16</a> |