27895102
SEMiX223GB12M7p
SEMiX 3p
27895102
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 225 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 3p |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT M7 |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| 旧部品番号 | 27895102 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix223gb12m7p-m04-27895102vm04">SEMiX223GB12M7p-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix223gb12m7p-m06-27895102vm06">SEMiX223GB12M7p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix223gb12m7p-m07-27895102vm07">SEMiX223GB12M7p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix223gb12m7p-27895102">SEMiX223GB12M7p</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SEMiX223GB12M7p is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |