Semikron Danfoss logo

27895002

SEMiX223GB12E4p

SEMiX 3p

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)225 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3p
寸法150x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
Variants<a href="/products/p/semix223gb12e4p-m04-27895002vm04">SEMiX223GB12E4p-M04</a><a href="/products/p/semix223gb12e4p-m06-27895002vm06">SEMiX223GB12E4p-M06</a><a href="/products/p/semix223gb12e4p-m07-27895002vm07">SEMiX223GB12E4p-M07</a>
旧部品番号27895002

一般仕様

特徴
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm