Semikron Danfoss logo

27923740

SEMiX205GD12M7HD

SEMiX 5p

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)200 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 5p
寸法130x70x17
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
FeaturesSolderless assembly solution with pressFit signal pins and screw power terminalsTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityHigh short circuit capabilityLow loss high density IGBTsUL recognized, file no. E63532NTC temperature sensor inside
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
旧部品番号27923740

一般仕様

特徴
値
総重量0.475 Kilogram
正味重量0.39 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix205gd12m7hd-m07-27923740vm07">SEMiX205GD12M7HD-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix205gd12m7hd-27923740">SEMiX205GD12M7HD</a>