27923320
SEMiX205GD12E4V2
SEMiX 5p
27923320
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMiX 5p |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| トポロジー | Sixpack |
| ハウジング | SEMiX 5p |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 130x70x17 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 27923320 |
| 特徴 | Solderless assembly solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsIGBT 4 Trench Gate TechnologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientLow inductance caseReliable mechanical design with injection moulded terminals and robust internal connectionsUL recognized file no. E63532NTC temperature sensor inside |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | SEMiX |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 200 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.39 Kilogram |
| 正味重量 | 0.39 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |