Semikron Danfoss logo

27890111

SEMiX202GB12Vs

SEMiX 2s

Product specifications

Characteristic
Value
TypeSEMiX 2s
チップ技術V-IGBT
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングSEMiX 2s
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
原産国Slovakia
寸法117x64x17
技術IGBT
旧部品番号27890111
特徴Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインSEMiX
電圧 (V)1200 V
電流 (A)200 A

General specifications

Characteristic
Value
総重量0.275 Kilogram
正味重量0.236 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm