Semikron Danfoss logo

27890110

SEMiX202GB12E4s

SEMiX 2s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)200 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 2s
寸法117x64x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
Variants<a href="/products/p/semix202gb12e4s-m04-27890110vm04">SEMiX202GB12E4s-M04</a><a href="/products/p/semix202gb12e4s-m06-27890110vm06">SEMiX202GB12E4s-M06</a><a href="/products/p/semix202gb12e4s-m07-27890110vm07">SEMiX202GB12E4s-M07</a>
旧部品番号27890110

一般仕様

特徴
総重量0.275 Kilogram
正味重量0.236 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm