Semikron Danfoss logo

27890812

SEMiX191KD16s

SEMiX 1s

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)190 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 1s
寸法84x64x17
技術Thyristor / Diode
FeaturesTerminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションInput Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
サージ電流 (A)5000 A
旧部品番号27890812

一般仕様

特徴
値
総重量0.166 Kilogram
正味重量0.15 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SEMiX191KD16s is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.