Semikron Danfoss logo

27896110

SEMiX156GD12M7p

SEMiX 6p

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 6p
寸法122x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
FeaturesPress FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsUL recognized file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
旧部品番号27896110

一般仕様

特徴
値
総重量0.354 Kilogram
正味重量0.321 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix156gd12m7p-m06-27896110vm06">SEMiX156GD12M7p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix156gd12m7p-m07-27896110vm07">SEMiX156GD12M7p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix156gd12m7p-27896110">SEMiX156GD12M7p</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SEMiX156GD12M7p is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.