Semikron Danfoss logo

27890201

SEMiX151GD12Vs

SEMiX 13

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 13
寸法138x71x17
技術IGBT
チップ技術V-IGBT
特徴Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
旧部品番号27890201

一般仕様

特徴
総重量0.374 Kilogram
正味重量0.289 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix151gd12vs-m04-27890201vm04">SEMiX151GD12Vs-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix151gd12vs-27890201">SEMiX151GD12Vs</a>