27890200VM04
SEMiX151GD12E4s-M04
SEMiX 13, HALA P8
27890200VM04
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 13 |
| 寸法 | 138x71x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.375 Kilogram |
| 正味重量 | 0.29 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix151gd12e4s-m04-27890200vm04">SEMiX151GD12E4s-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix151gd12e4s-27890200">SEMiX151GD12E4s</a> |
| バリアント | HALA P8 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA P8 |
| 分類の説明 | The SEMiX151GD12E4s-M04 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA P8 (λ=3.4 W/mK). HALA P8 is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. During very first operation, the PCM starts to flow, spread out and fill the gaps between module and cooler. |