Semikron Danfoss logo

27890200

SEMiX151GD12E4s

SEMiX 13

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 13
寸法138x71x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
旧部品番号27890200

一般仕様

特徴
総重量0.374 Kilogram
正味重量0.289 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix151gd12e4s-m04-27890200vm04">SEMiX151GD12E4s-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix151gd12e4s-27890200">SEMiX151GD12E4s</a>