Semikron Danfoss logo

27890100VM06

SEMiX151GB12E4s-M06

SEMiX 1s, HALA HT

Product specifications

Characteristic
Value
TypeSEMiX 1s
チップ技術IGBT 4 (Trench)
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングSEMiX 1s
バリアントHALA HT
代表的なアプリケーションMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
原産国Slovakia
寸法84x64x17
技術IGBT
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインSEMiX
電圧 (V)1200 V
電流 (A)150 A

General specifications

Characteristic
Value
総重量0.166 Kilogram
正味重量0.15 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm