27890100VM05
SEMiX151GB12E4s-M05
SEMiX 1s, HPTP
27890100VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 1s |
| 寸法 | 84x64x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter |
| Variants | <a href="/products/p/semix151gb12e4s-m05-27890100vm05">SEMiX151GB12E4s-M05</a><a href="/products/p/semix151gb12e4s-m06-27890100vm06">SEMiX151GB12E4s-M06</a><a href="/products/p/semix151gb12e4s-m07-27890100vm07">SEMiX151GB12E4s-M07</a> |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SEMiX151GB12E4s-M05 is a 1200 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.166 Kilogram |
| 正味重量 | 0.15 Kilogram |