Semikron Danfoss logo

27890103

SEMiX151GAL12Vs

SEMiX 1s

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 1s
寸法84x64x17
技術IGBT
チップ技術V-IGBT
特徴Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
旧部品番号27890103

一般仕様

特徴
総重量0.166 Kilogram
正味重量0.15 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix151gal12vs-m06-27890103vm06">SEMiX151GAL12Vs-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix151gal12vs-27890103">SEMiX151GAL12Vs</a>