27890102
SEMiX151GAL12E4s
SEMiX 1s
27890102
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 1s |
| 寸法 | 84x64x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter |
| 旧部品番号 | 27890102 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.166 Kilogram |
| 正味重量 | 0.15 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix151gal12e4s-m06-27890102vm06">SEMiX151GAL12E4s-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix151gal12e4s-27890102">SEMiX151GAL12E4s</a> |