27896010
SEMiX106GD12T4p
SEMiX 6p
27896010
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 6p |
| 寸法 | 122x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| 特徴 | Press FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| 旧部品番号 | 27896010 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.354 Kilogram |
| 正味重量 | 0.321 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix106gd12t4p-m06-27896010vm06">SEMiX106GD12T4p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix106gd12t4p-27896010">SEMiX106GD12T4p</a> |