Semikron Danfoss logo

27896160

SEMiX106DGDL12M7p

SEMiX 6p

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)100 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 6p
寸法122x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
特徴Press FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilitySKR PEP diode-technology for enhanced power and environmental robustness (T<sub>jmax</sub> = 175°C)UL recognized file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
旧部品番号27896160

一般仕様

特徴
総重量0.354 Kilogram
正味重量0.321 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm