27891200
SEMiX101GD066HDs
SEMiX 13
27891200
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMiX 13 |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| トポロジー | Sixpack |
| ハウジング | SEMiX 13 |
| 代表的なアプリケーション | Matrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 138x71x17 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 27891200 |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMiX |
| 電圧 (V) | 600 V |
| 電流 (A) | 100 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.374 Kilogram |
| 正味重量 | 0.289 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |