L5031202
F-Option R (OCP-Redesign)
SKiiP Accessories
L5031202
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| トポロジー | No switches |
| 旧部品番号 | L5031202 |
| 製品ライン | SKiiP Accessories |
| ハウジング | SKiiP Accessories |
| 技術 | SKiiP Utilities |
| チップ技術 | - |
| Features | Fiber optic link for SKiiP3 GB TypesTransmits the PWM control signals from the controller to SKiiP3 driverTransmits error signal from SKiiP3 driver to controllerTransmits analogue signals (temperature, current, DC-Link voltage) from SKiiP3 driver to controllerPCB coated with varnishRoHS compliant |
| 代表的なアプリケーション | Harsh EMI environment |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.067 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |