230B1354
DBI 25-16
DBI
230B1354
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 25 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | Leaded |
| ハウジング | DBI |
| 寸法 | 40x20x10 |
| 技術 | Miniature Bridge |
| Features | Isolated metal case with in-line wire leadsIdeal for printed circuit boardsAllow easy heatsink mountingSolder temperature: 260 °C max. (max 5 s)Blocking voltage up to 1600 VHigh surge current |
| 代表的なアプリケーション | Rectifier for power suppliesInput rectifier for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 50 Ω, 0.1 µF (P <sub>R</sub> = 1 W) |
| サージ電流 (A) | 310 A |
| 旧部品番号 | 07638990 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.022 Kilogram |
| 正味重量 | 0.02 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |